Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 10, Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Varenummer: 24 03 008 2100
Ha-VIS eCon 3082BT-AD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.