Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
4
System Cables
1641
Artikelnummer: 24 03 006 1100
Ha-VIS eCon 3061BT-AD
Ha-VIS eCon 3061BT-AD

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 24 03 006 1100
Ha-VIS eCon 3061BT-AD
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
4
System Cables
1641
Produktdetails
식별
  • 제품 시리즈 Ha-VIS eCon 3000
  • 요소 Industrial Ethernet Switches
  • 사양 unmanaged
  • 이더넷 유형 Fast Ethernet
버전
  • 포트 총 개수 7
  • 고정 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • 스위칭 테크놀로지 Store and Forward
  • 프레임 사이즈 1,522 kB
  • MAC 테이블 사이즈 1k Sorties
  • 패킷 버퍼 사이즈 0.44 Megabit
  • 비폐색 방식 Yes
  • 서비스 품질 Oui
  • 에너지 효율적 이더넷 Yes
  • 흐름 제어 Off
  • 시그널 접점 Non
  • PoE 기능 No
  • 패키지 내용
    Contact à vis enfichable pour alimentation électrique
    Schéma d'assemblage
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압
    24 V DC
    48 V DC
  • 허용 가능 전압 9 ... 60 V DC
  • 서지 보호 Yes
  • 작동 전류
    <121 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • 공급 회로 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 시작 전류
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 과전류 보호 ‌12 A Girişte
  • 전력 소비량 <2.9 W @ 24 V DC
  • 터미네이션 방법 Pluggable screw contact
  • 컨택트핀 개수 3
  • 도체 단면적 0.08 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • 핀 배치도 + / - / FE
  • 역극성 보호 Evet
기술적 특성
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • 공기 압력 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30 condition de couplage
  • MTBF ≈ 2210,000 h
이더넷 포트 (구리)
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • 전송 표준
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • 자동-교섭 Yes
  • 자동-극성 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 전송 물리 Twisted Pair Cat. 5
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 100 m
이더넷 포트 (섬유)
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • 전송 표준 100BASE-FX
  • 섬유 Multimode
  • 터미네이션 방법
    SC 듀플렉스
    암형
  • 전송 물리 FO
  • 파장 1.310 nm
  • 데이터 속도 ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 2 km
  • 출력 전력 -19 ... -14 dBm
  • 입력 전력 -32
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • 길이 107,5 mm
  • 25 mm
  • 높이 142 mm
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Níquel
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
  • FCC Tak
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 443 g
  • 원산지 Deutschland
  • 유럽 관세 번호 85176200
  • GTIN 5713140147997
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ha-VIS eCon Ethernet Switches
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen