Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
1674
Varenummer: 24 03 006 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, 54 V DC, Total number of ports: 7, Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Varenummer: 24 03 006 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
1674
produkt detaljer
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Fast Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 7
  • Bevestiging 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 1,522 kB
  • Formaat MAC-tabel 1k Invoeren
  • Buffermaat pakket 0,44 Megabit
  • Niet-blokkerend Ja
  • Servicekwaliteit Ja
  • Energie-efficiënt ethernet Ja
  • Stromingsregeling Uit
  • Signaalcontact Nee
  • PoE-functionaliteit Ja
  • Pakketinhoud
    Steekbaar schroefcontact voor de voeding
    Montage-instructies
Aansluit data
  • Nominale spanning
    48 V DC
    54 V DC
  • Toegelaten spanning 44 ... 57 V DC
  • Overspanningsbeveiliging Ja
  • Werkstroom
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌12 A Bij ingang
  • Stroomverbruik
    <68,7 W @ 48 V DC
    <140 W @ 54 V DC
  • Aansluitmethode Steekbaar schroefcontact
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,08 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging Ja
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 1150.000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Ethernetpoorten, vezel
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Transmissiestandaard 100BASE-FX
  • Vezel Multimodus
  • Aansluitmethode
    SC duplex
    Vrouwelijk
  • Transmissiefysica FO
  • Golflengte 1.310 nm
Ethernetpoorten PoE
  • Ethernetpoorten PoE 4
  • Type PoE PSE
  • Ondersteunde PoE-modus Alternatief A
  • IEEE-standaarden IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Voeding (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Totaal uitgangsvermogen (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Uitgangsvermogen (PSE) per poort
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Stroom per poort
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Ondersteunde bekabeling Zie IEEE 802.3at, onderdeel 33.1.4
  • Pinout Alternatief A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium (geanodiseerd)
    Plaatstaal (geëpoxeerd)
  • Lengte 107,5 mm
  • Breedte 25 mm
  • Hoogte 142 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 493 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140148017
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare