Ha-VIS eCon 3000
Filters
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 3000
      85
  • Typ Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      37
    • Full Gigabit Ethernet
      47
    • Gigabit Ethernet
      1
  • Napięcie znamionowe
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      62
    • 48 V DC
      67
    • 54 V DC
      23
  • Całkowita liczba portów
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      2
    • 5
      17
    • 6
      24
    • 7
      18
    • 8
      8
    • 9
      2
    • 10
      4
    • 16
      5
  • Temperatura robocza
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      66
    • ‌0 ... +55 °C
      19
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 stan połączenia
      85
85 products (of 85)
1/3
Compare
0
Sortowanie
Filters
0

Topics & Trends