Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
1340
Part number: 24 03 004 1220
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 004 1220
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
1340
Product Details
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 5
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,522 kB
  • Tamaño de mesa MAC 1k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 0,44 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    48 V DC
    54 V DC
  • Tensión permitida 44 ... 57 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌12 A En la entrada
  • Consumo de potencia
    <68,2 W @ 48 V DC
    <139,7 W @ 54 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 1190.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Estándar de transmisión 100BASE-FX
  • Fibra Monomodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 15 km
  • Potencia de salida -15 ... -8 dBm
  • Potencia de entrada -34
Puertos Ethernet PoE
  • Puertos Ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE compatible Alternativa A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Suministro de potencia (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Potencia de salida total (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potencia de salida (PSE) por puerto
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corriente por puerto
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cableado compatible Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
  • Esquema de contactos Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Longitud 107,5 mm
  • Anchura 25 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 486 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140147850
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare