Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1674
Varenummer: 24 02 006 2130
Ha-VIS eCon 2062B-AD-P
Ha-VIS eCon 2062B-AD-P

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, 54 V DC, Total number of ports: 8, Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24020062120.
Varenummer: 24 02 006 2130
Ha-VIS eCon 2062B-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
アクセサリ
1
System Cables
1674
produkt detaljer
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 2000
  • Element Ipari Ethernet Switchek
  • Specifikation Nem menedzselhető
  • Type af Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 8
  • Fastgørelse 35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 1.522 kB
  • MAC-tabelstørrelse 1k Entries
  • Pakkebufferstørrelse 0,44 Megabit
  • Ikke-blokerende Igen
  • Kvalitet af service Yes
  • Energieffektivt Ethernet Yes
  • Flowstyring Ki
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet Igen
  • Pakkens indhold
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    48 V DC
    54 V DC
  • Tilladt spænding 44 ... 57 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌4 A at input
  • Effektforbrug
    <69,2 W @ 48 V DC
    <140,2 W @ 54 V DC
  • Termineringsmetode Stikbar skruekontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Yes
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 760.000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmissionsstandard 100BASE-FX
  • Fiber Multimode
  • Termineringsmetode
    SC duplex
    Female
  • Transmissionsfysik FO
  • Bølgelængde 1,310 nm
  • Datahastighed ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 2 km
  • Udgangseffekt -19 ... -14 dBm
  • Indgangseffekt -32
Ethernet-porte PoE
  • Ethernet-porte PoE 4
  • Type af PoE PSE
  • Understøttet PoE-tilstand Alternative A
  • IEEE-standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Strømforsyning (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Samlet udgangseffekt (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Udgangseffekt (PSE) pr. port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strømstyrke pr. port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understøttet kabelføring See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium (anodised)
  • Længde 27.3 mm
  • Bredde 120 mm
  • Højde 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Funkstöreigenschaften
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
  • FCC ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 414 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147324
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare