Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
3
Codice prodotto: 09 45 145 1001
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 145 1001
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 Mini DisplayPort
  • Connettore 2 Mini DisplayPort
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 14
  • Struttura conduttore
    5x 2x AWG 32
    4x AWG 32
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio 30 V
  • Caratteristiche tecniche DisplayPort 1.2 standard
  • Data rate
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >107 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Forza di inserzione ≤ 50 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 5 mm
  • Raggio di curvatura minimo 10x diametro cavo
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (contatto-terra)
  • Impedenza ‌100 Ω ±10 %
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, tempo di scansione: 20 min secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
    5,35 Gs RMS, 15 min/assi, 7,9 m/s² (vibrazione casuale)
  • Resistenza agli urti
    25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato collegamento
    Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (cavi) TPE
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 68,2 g
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140246324
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta