登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
Energia- és jelcsatlakozók
09 45 145 9020
型号: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connectors
Cable connector
Crimp termination
Rated current: 5 A
Contacts: 20
Copper alloy
Au over Ni
PushPull
Material: Polyamide (PA)
Degree of protection: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
此产品不再可订购。
您可以使用替代产品
。
型号: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Konnektörler
Series
HARTING PushPull (V4)
Identification
Signal
Element
Kablo konnektörü
Version
Termination method
Krimp sonlandırma
Shielding
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Number of contacts
20
Locking type
PushPull
Pack contents
plastik muhafaza ve dişi parça dahil
Technical characteristics
Conductor cross-section
0,09 ... 0,25 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
Wire outer diameter
≤ 2,1 mm
Contact spacing (termination side)
2,4 mm
3 mm
Contact spacing (mating side)
2,4 mm
3 mm
Rated current
5 A
Rated voltage
50 V
Rated impulse voltage
1,5 kV
Pollution degree
3
Clearance distance
≥ 1,1 mm
Creepage distance
≥ 1,1 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Insertion force
50 N
Withdrawal force
50 N
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Cable diameter
4,9 ... 8,6 mm
Test voltage U
r.m.s.
1,5 kV (kontak-kontak)
1,5 kV (kontak-toprak)
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (contacts)
Bakır alaşımı
Surface (contacts)
Ni üzerinde Au
Material (hood/housing)
Poliamid (PA)
Colour (hood/housing)
Siyah
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV status
uyumlu
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
İçermez
REACH ANNEX XIV substances
İçermez
REACH SVHC substances
İçermez
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
46,6 g
Country of origin
Romanya
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140900325
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Czech)
PDF (English)
PDF (French)
PDF (Hungarian)
PDF (Spanish)
PDF (German)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Romanian)
PDF (Polish)
PDF (Russian)
PDF (Turkish)
PDF (Swedish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较