Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 282 8756 015
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 1,5m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 282 8756 015
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konnektör 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 111 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140390980
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar