myHARTING Login
Konfigüratörleri
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
...
Data
Fiberoptisk Systemkabelføring
33 01 441 0200 024
Parça numarası: 33 01 441 0200 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 20.0m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
FO kablo
Çok modlu
Kablo uzunluğu: 20 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 01 441 0200 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 20.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
LCdx MM
Connector 2
ST MM wh
ST MM bk
Identification
Category
System cabling
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
LC duplex
Connector 2
2x ST
Type of cable
FO cable
Description of the cable
Multimode
Version
Cable length
20 m
Number of fibres
2
Fiber type
2G50/125 OM3
Technical characteristics
Cable diameter
5.17 mm
Material properties
Colour (cable)
Light blue
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140802292
eCl@ss
27061003 Patch cable fiber-optic
UNSPSC 24.0
43223326
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Çekçe)
PDF (Çince)
PDF (Lehçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Almanca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Korece)
PDF (Danca)
PDF (İngilizce)
PDF (Hollandaca)
PDF (İspanyolca)
PDF (İtalyanca)
PDF (İsveççe)
PDF (Japonca)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Fransızca)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın