Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 57 851 0100 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Longitud de cable: 10 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 851 0100 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód hybrydowy (miedź/miedź)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Konstrukcja rdzenia
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Średnica przewodu 12 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.200 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140151970
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639