配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
167
零件號: 09 48 898 9597 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 7,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 7,5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 7.5 m
注解
比較
零件號: 09 48 898 9597 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 7,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Блочная часть / Проход через панель
167
產品詳情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 getwist paar
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Lusweerstand ‌ 260 Ω/km
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +60 °C niet-verplaatst
    ‌0 ... +50 °C verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedantie bij 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140256484
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較