Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Număr articol: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.3 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konnektör 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.3 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 Twisted Pair
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Döngü direnci ‌ 260 Ω/km
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 2,000 MΩ x km
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Orange
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 26 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140256750
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați