Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 23 000 9963
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.10
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.10

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stiftstikhus
til Female konnektorer type 2C, til male konnektorer type 2R
Termoplast
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 23 000 9963
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.10
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Stiftstikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Female konnektorer type 2C
    til male konnektorer type 2R
Version
  • Termineringslængde
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fastgørelse Skruefastgørelse
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,4 mm ±0,5 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 3,78 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140041332
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare