Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Part number: 09 66 162 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P AU2
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P AU2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Low-profile
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 162 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P AU2
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
アクセサリ
5
Product Details
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Standard
  • エレメント Connector
  • 仕様 Low-profile
  • コンタクトの説明
    Turned
    Angled
バージョン
  • 結線方式 Wave soldering termination
  • ジェンダー Male
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ Motherboard to daughtercard
  • コンタクト数 9
  • 追加コンタクト With grounding pin
  • 端子長さ 3 mm
  • PCB固定 With board locks
  • ロックタイプ Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
技術的特性
  • 列間距離 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.4 Nm Locking screw
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
材質
  • 材質 (インサート)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Noble metal over Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 8.9 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140081390
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare