Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
8
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 67 025 4715
g5-01SV FE TSDC 25P AU2
g5-01SV FE TSDC 25P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, estañado
Blanco
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.5 mm² Máx.
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 4715
g5-01SV FE TSDC 25P AU2
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
8
후드/하우징
4
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötkelchanschluss
  • Geschlecht Hona
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Kontaktanzahl 25
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm² max.
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2.5 ... 3 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (Järnlödningstemperatur under lödning: max. 350 °C under 3-5 s)
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: stål, tennpläterad
  • Farbe Einsatz Vit
  • Werkstoff Kontakte Kopparlegering
  • Kontaktoberfläche Ädelmetall över Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV Status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Innehåller ej
  • REACH SVHC Stoffe Ja
  • REACH SVHC Stoffe Bly
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Bly
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 12,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140091887
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar