Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Tools
3
Cikkszám: 09 67 000 7257
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;L10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;L10.000

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Anya
Réz ötvözet
Vezető keresztmetszete: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 67 000 7257
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;L10.000
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Tools
3
Termékleírás
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği
    Makarada 10000 parça
    Sola açma
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,09 ... 0,25 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Kablo dış çapı ≤1,02 mm
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 2,5 ... 3 mm
  • Performans seviyesi 3
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3.000 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140086845
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás