Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Adapter Mezzanine
Typ R, Z przepustem pinów dla dystansu PCB 41 mm
Tworzywo termoplastyczne
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Adapter Mezzanine
  • Opis akcesoriów
    Typ R
    Z przepustem pinów dla dystansu PCB 41 mm
Wersja
  • Liczba kontaktów 96
Charakterystyka techniczna
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Metal szlachetny na Ni Strona przyłączeniowa
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 23,125 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140103740
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare