Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Tools
4
N.º de referencia: 09 73 106 6902
DIN Signal type M inverse 6+10 male sold
DIN Signal type M inverse 6+10 male sold

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 16
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 73 106 6902
DIN Signal type M inverse 6+10 male sold
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Tools
4
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform M invers
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
  • Merkmale Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 16
  • Anzahl Signalkontakte 6
  • Kontaktbestückung Reihen a, b und c, Positionen 16 und 17
  • Länge der Pins 2,5 mm
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Raster, steckseitig
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Luftstrecke ≥ 1,2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 6 N
  • Ziehkraft ≤ 4 N
  • Anforderungsstufe
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (gris guijarro)
  • Werkstoff Kontakte Aleación de cobre
  • Kontaktoberfläche
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 según NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140197541
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar