Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Accessories
3
N.º de referencia: 02 05 000 0005
DIN-Signal harbus64-160FC-B
DIN-Signal harbus64-160FC-B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 160
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 05 000 0005
DIN-Signal harbus64-160FC-B
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo R extendido
  • Element Conector hembra
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 160
  • Coding Codificación con pérdida de contactos
  • PCB fixing Con brida de fijación
Technical characteristics
  • Contact rows 5
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 160 N
  • Withdrawal force ≤ 120 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    1,55 kV (contacto-tierra)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-4-113 (дополнительно)
  • Railway classification F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 20.74 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140000353
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar