Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
1
N.º de referencia: 09 23 348 6918
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2-V6-clip
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2-V6-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 23 348 6918
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2-V6-clip
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaktdon
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Typ 2C
  • Eleman Hankontaktdon
  • Kontak açıklaması Vinklad
  • Özellikler Renk sapmalarına ve beneklere izin verilir
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Genomlödningsteknik (THR)
  • Bağlantı türü
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • Kontak sayısı 48
  • Kontak yapılandırması Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 15, 16
  • Pozisyonda kılavuz kontak
    a1
    b1
    c1
    a16
    b16
    c16
  • Kodlama Kodning med kontaktförluster
  • PCB sabitlemesi Med fästfläns
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Açıklık mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Yalıtım direnci >1011 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 45 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 30 N
  • Performans seviyesi
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplast, glasfiberfylld
  • Renk (parça) RAL 7035 (ljusgrå)
  • Malzeme (kontaklar) Kopparlegering
  • Yüzey (kontaklar)
    Au över NiP över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV durumu överensstämmelse
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Innehåller ej
  • REACH SVHC maddeleri Innehåller ej
  • California Önerme 65 madde Ja
  • California Önerme 65 madde
    Bly
    Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (komplementär)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 9,15 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140042063
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar