Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 06 000 6481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 2500 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 6481
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 2500 Rolle
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Crimp contact
  • Contacts for
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24+7
    DIN 41612 Type FM
    har-motion
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female contact
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents 2500 bandoliered contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.56 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Wire outer diameter 0.8 ... ‌2 mm
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3.5 ... 4 mm
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Tensile strength 15 ... ‌60 N
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,850 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140009509
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar