Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Cikkszám: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Anya érintkező
Réz ötvözet
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe DIN 41612
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform D
    DIN 41612 Bauform E
    DIN 41612 Bauform F
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Federkontakt
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Lieferumfang 2500 Kontakte am Band
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,56 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Aderaußendurchmesser 0,8 ... ‌2 mm
  • Abisolierlänge 3,5 ... 4 mm
  • Zugfestigkeit 15 ... ‌60 N
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (normergänzend)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.770 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140009417
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás