Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Osanumero: 09 67 050 0322
D Sub top entry metal hood 50 poles with
D Sub top entry metal hood 50 poles with

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing, Size: D-Sub 5, With premounted threaded inserts, Thread 4-40 UNC, Top entry, 1x, Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Osanumero: 09 67 050 0322
D Sub top entry metal hood 50 poles with
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
アクセサリ
3
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Kabelkåpor/Chassihus
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Skalchassihus
  • Description of hood/housing Locket kan skruvas fast
Version
  • Storlek D-Sub 5
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Kabelfixering
    Kabelklämma
    Dragavlastning ≤ 9,7 mm
  • Låsningstyp Med förinstallerade gängade insatser Gänga 4-40 UNC
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Kabelklämskruv
  • Omgivningstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 3 ... 15 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Metall
  • Längd 48 mm
  • Bredd 67,8 mm
  • Höjd 18,2 mm
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 110,86 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140093225
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare