Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
16
Inserts
35
N.º de referencia: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 1
PushPull
Entrada superior/lateral
2x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
RAL 7032 (gris guijarro)
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
16
Inserts
35
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Entrada de cable 2x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Contenidos del paquete Placa ciega
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,35 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 3,3 ... 14 mm
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 15,68 g
  • País de origen China
  • GTIN 5713140469983
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416