Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 037 0339
D-Sub 37-poles metal hood side entry
D-Sub 37-poles metal hood side entry

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 4
Hexagonal screw Thread M3
Side entry
1x
Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 67 037 0339
D-Sub 37-poles metal hood side entry
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Versión 邊出線
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Abrazadera de cable
    Descarga de tracción ≤ 9,7 mm
  • Tipo de bloqueo 六角螺絲 螺紋M3
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 電纜夾螺釘
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Diámetro de cable 3 ... 15 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 金屬
  • Longitud 50.5 mm
  • Anchura 70.2 mm
  • Altura 18.2 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • Estado ELV 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140221864
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare