Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 025 0424
CAPERUZA 25 VIAS TORNILLO
CAPERUZA 25 VIAS TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0424
CAPERUZA 25 VIAS TORNILLO
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Category Kabelkåpor/Chassihus
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Skalchassihus
  • Description of hood/housing Lock låsbar
Version
  • Storlek D-Sub 3
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Kabelfixering
    Kabelklämma
    Dragavlastning Tillval
  • Låsningstyp Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC
  • 2 delar No
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Låsskruv
    ‌0,4 Nm Kabelklämskruv
  • Omgivningstemperatur -55 ... +110 °C
  • Kabeldiameter 11.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Längd 53,5 mm
  • Bredd 40 mm
  • Höjd 15 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 17,7 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091429
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar