Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Numer Katalogowy: 09 66 228 6701
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: ‌2 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 2
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Osłona: stal platerowana
Czarny
Kontakty: 15
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.13 mm²
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 66 228 6701
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Typ połącznia
    PCB do przewód
    Kabel do kabla
  • Liczba kontaktów 15
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z gwintem M3
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,7 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,7 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 50 N
  • Siła wycofania
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 10,35 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140082281
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469