Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
Numéro d‘article: 09 69 282 5821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Droit, Version courte
Intensité nominale: ≤20 A
Mâle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Section de fil du conducteur: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 69 282 5821
D SUB MIXED MA 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    Korte versie
  • Eigenschappen Gereedschapsinstelling: 5 voor AWG 12, en 4 voor AWG 14
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 2,5 ... 4 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Nominale stroom ≤ 20 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 4,5 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +155 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≈ 5 N
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,156 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140099395
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer