Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Part number: 09 69 301 7172
D-SUB M 17W2 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 17W2 STR FE SCUP TH PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 17
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 301 7172
D-SUB M 17W2 STR FE SCUP TH PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de copa de soldadura
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 3
  • Número de contactos 17
  • Numero de contactos de señal 15
  • Numero de contactos especiales 2x
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
  • Detalles Por favor, pida los contactos especiales por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto, área de señales < 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Color (aislante) Green
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 13,08 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140100688
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare