Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 09 56 000 8265
D-SUB HD FE 24-26 AWG S4, 500PCS/R
D-SUB HD FE 24-26 AWG S4, 500PCS/R

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 000 8265
D-SUB HD FE 24-26 AWG S4, 500PCS/R
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.22 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.38 mm
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.033 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140070967
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar