Rozwiązania zindywidualizowane
Podkategorie
Filters
  • Zakres zastosowań
    Select a value Reset filter
    • Przewody zasilające
      50
    • Wyjście zasilania DC
      2
    • dla funkcji hybrydowej
      50
    • dla podłączenia silnika
      35
    • do połączenia enkodera
      20
    • do połączeń hamulcowych
      20
  • Konstrukcja rdzenia
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      5
    • 1× 2× 0,5 mm²
      10
    • 2 x 2,5 mm²
      8
    • 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 1,5 mm²
      4
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 3 × 1,5 mm2 + 2 × 0,34 mm2 + 2 × 2 × 0,22 mm2
      30
    • 3G 1,5 mm²
      4
    • 3G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
      6
    • 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
      6
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      12
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4G 1,5 mm²
      8
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      9
    • 4x 2,5 mm²
      21
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6× 2× 0,25 mm²
      10
    • 6× 2× 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
  • Średnica zewnętrzna przewodu
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      2
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • Grupa izolacyjna
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      11
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
  • Złącze 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 piny
      20
    • 12 pinów
      20
    • 4 piny
      10
    • 6 pinów
      10
    • 7 pinów
      10
    • Górne wyprowadzenie kabla
      8
    • Han-Compact® Obudowa wtyczki
      18
    • Han® Q 4/2 Żeński
      18
    • LP 14 + 3 piny
      10
    • M12
      20
    • M16
      30
    • M17
      10
    • M23
      10
    • Okrągłe (żeńskie) 9-pinowe
      10
    • Tuleje końcówek kablowych
      20
    • Wejście boczne
      8
    • Żeński
      60
    • Żeński Kątowy
      10
366 products (of 366)
1/13
Compare
0
Sortowanie
Filters
0