Do trudnych warunków środowiskowych
Filters
  • Typ
    Select a value Reset filter
    • Niska konstrukcja
      131
    • Wysoka konstrukcja
      164
  • Rozmiar
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 10 B
      254
    • 16 A
      38
    • 16 B
      283
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      320
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      71
    • 34 HPR
      9
    • 34 HPR VS
      3
    • 48 B
      32
    • 6 B
      196
    • L32 B
      4
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki
    Select a value Reset filter
    • Adapter
      5
    • Kompletny zestaw
      3
    • Obudowa do montażu śrubowego
      4
    • Obudowa gniazda kabel-kabel
      90
    • Obudowa gniazda przepustu panelowego
      45
    • Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
      349
    • Obudowa wtyczki
      594
    • Obudowa wtyczki część nośna
      3
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      188
    • Pokrywa montażowa
      51
    • Przedłużka
      12
  • Typ blokowania
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • Centralny rygiel zamykający
      70
    • Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
      29
    • Mocowanie śrubowe
      518
    • Podwójna klamra ryglująca
      275
    • Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
      25
    • Rygiel pojedynczy
      385
    • Zamknięcie kolankowe
      23
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      37
    • IP65
      837
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 Ze śrubą uszczelniającą
      37
    • IP66
      519
    • IP66 Ze śrubą uszczelniającą
      12
    • IP67
      85
    • IP67 Ze śrubą uszczelniającą
      37
    • IP68
      648
    • IP69
      24
    • IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
      411
    • IP69K
      8
    • IP6K9K zgodnie z ISO 20653
      185
  • Wyprowadzenie przewodu
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x M10
      11
    • 1x M20
      122
    • 1x M25
      193
    • 1x M32
      225
    • 1x M40
      213
    • 1x M50
      43
    • 1x M63
      7
    • 1x M75
      1
    • 1x Pg 11
      4
    • 1x Pg 13,5
      6
    • 1x Pg 16
      6
    • 1x Pg 21
      12
    • 1x Pg 29
      14
    • 1x Pg 36
      4
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      25
    • 2x M25
      46
    • 2x M32
      64
    • 2x M40
      50
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 16
      2
    • 2x Pg 21
      1
    • 2x Pg 29
      3
    • 3x M25
      20
    • 3x M32
      17
    • 3x M40
      2
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
1 344 products (of 1 344)
1/45
Compare
0
Sortowanie
Filters
0