Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
2
Cikkszám: 09 00 000 6008
Cable Sealing f. Split Hood, OD 9~10.5mm
Cable Sealing f. Split Hood, OD 9~10.5mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Tömszelence
Han® Split Hood, 1 db kábelbevezetés, Széles változat
Befogási tartomány: 9 ... 10.5 mm
NBR
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 00 000 6008
Cable Sealing f. Split Hood, OD 9~10.5mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
2
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable seal
  • Description of the accessory
    Han® Split Hood
    1 cable entry
    Wide version
Technical characteristics
  • Clamping range 9 ... 10.5 mm
Material properties
  • Material (accessories) NBR
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140191730
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás