Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Număr articol: 09 45 125 1760
Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set
Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Contacte: 12
Carcasă
Drept
Mărime: 3 A
Material: Policarbonat (PC)
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 125 1760
Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Detalii produs
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 RJ45
  • 标识 Hybrid
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 电缆连接器
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍 Straight
  • 特点 适用于所有 PoE 版本
版本
  • 接线方式 IDC insulation displacement termination
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 12
  • 数据插针 8
  • 电源针数 4
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.1 ... 0.32 mm² Data
    1.5 mm² Power
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded (Data)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid (Data)
    AWG 16 Power
  • 线芯外径
    ≤1.6 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • 额定电流 1.76 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) ‌ 48 V DC
  • 传输特性 Cat. 6 Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 电缆直径 6 ... 12 mm
  • 抗震
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    7.9 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • 抗冲击 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP 编号 d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 35.55 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140058927
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați