Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0017 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0017 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1 vezetékvégi érvéghüvelyek
  • Connector 2 Kör keresztmetszetű (anya), 9 tüskés
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable
    Nagymértékben olajálló
    Szilikonmentes
  • Features Sodrott
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Core structure 2x 0,5 mm²
  • Field of application tartófék-csatlakozás esetén
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Ólom
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Lángállóság
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274747
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás