9
Części zamienne
2
Modules
284
Hoods/Housings
536
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
...
Han-Modular® złącze modułowe
Ramki zawiasowe Han-Modular
®
09 14 024 0371
Numer Katalogowy: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Ramka zawiasowa plus
dla 6 modułów, a ... f
Rozmiar: 24 B
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
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
9
Części zamienne
2
Modules
284
Hoods/Housings
536
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
Han-Modular®
Typy akcesoriów
Ramka zawiasowa plus
Opis akcesoriów
dla 6 modułów
a ... f
Wersja
Rozmiar
24 B
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1 ... 10 mm² PE (strona zasilania)
0,5 ... 2,5 mm² PE (strona sygnałowa)
Zaleca się stosowanie tulejek, przekrój przewodu 10 mm² tylko z narzędziem do zaciskania tulejek 09 99 000 0374.
Długość odizolowania
8 ... 10 mm
Moment dokręcający
0,8 Nm Śruba PE M3
1,2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał
Odlew ciśnieniowy cynk
Stal nierdzewna
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
76,82 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140161818
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found