Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
1
Accessories
10
Termination block
4
Numer Katalogowy: 20 82 101 0021
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze RJ45, kątowe 90°
Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC
Męski
Kontakty: 8
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Free Sample
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Numer Katalogowy: 20 82 101 0021
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
1
Accessories
10
Termination block
4
Szczegóły Produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada preLink®
  • Prvek Conector
  • Specifikace
    RJ45
    ângulo de 90°
  • Vlastnosti Adequado para todas as versões PoE
Verze
  • Způsob připojení preLink® IDC insulation displacement termination
  • Provedení Male
  • Stínění Shielded
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování RJ45
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost 95 % Non-condensing (operation)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 5 ... 9 mm
  • Odolnost proti vibracím
    10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odolnost proti rázům 50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Zinc die-cast, nickel-plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 26,46 g
  • Země původu Letônia
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224216
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare