Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 323 2A21 100
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 10m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 323 2A21 100
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Connecteur 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 5x 2x AWG 26
  • Nombre de contacts 10
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C uberørt
    -5 ... +80 °C flyttet
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethan)
  • Couleur (câble) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • État ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Ikke indeholdt
  • Substances REACH ANNEXE XIV Ikke indeholdt
  • Substances REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Proposition Californie 65 substances Ikke indeholdt
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140333284
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare