Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ B
    Zatavení
    Připojení typu IDC
  • Konektor 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Typ kabelu Cable de cobre (redondo)
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 10
  • Uspořádání vodičů 5x 2x AWG 26
  • Počet kontaktů 10
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (poliuretano)
  • Barva (kabel) Gris
  • RoHS conforme
  • ELV status совместим
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Не содержится
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Не содержится
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 45,43 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140333222
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare