Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Accessories
1
장치 측면 / 패널 관통형
129
Numéro d‘article: 09 48 261 2749 007
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.7m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.7m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.7 m
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 48 261 2749 007
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.7m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Accessories
1
機器側 / パネルフィードスルー
129
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    Solder termination
  • Connector 2
    RJ45
    Piercing termination
  • Type kabel Copper cable (round)
Versie
  • Kabellengte 0.7 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 28/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-124
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140885110
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer