Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
2
Numéro d‘article: 09 45 181 3503 XL
ix Industrial 8C-1 plug SL-I22
ix Industrial 8C-1 plug SL-I22

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble Droit
Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌1.5 A
Contacts: 8
Alliage de cuivre
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement, Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Matériau: Polycarbonate (PC)
Degré de protection: IP20
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 181 3503 XL
ix Industrial 8C-1 plug SL-I22
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
2
détails du produit
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identyfikacja Data
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie Typ C
  • Zawartość opakowania Opakowanie typu Bulk
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 22/7
  • Średnica zewnętrzna przewodu 1,4 ... ‌1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Temperatura magazynowania -30 ... +60 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 5.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 5,5 ... 7,2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Siła zrywająca ≥80 N locking
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Kolor (wkład)
    Black
    Grey
  • Materiał (ekranowanie)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Grey
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 9,95 g
  • Kraj pochodzenia Japonia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140327603
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer