Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
System Cables
5
Objednací číslo: 09 45 452 1931
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,0m
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Servisní rozhraní
USB 3.0
Délka kabelu: 1 m
Typ připojení: Zásuvka typu A – zástrčka typu A
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 452 1931
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
System Cables
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-port
  • Prvek Servisní rozhraní
  • Specifikace USB 3.0
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Typ připojení Zásuvka typu A – zástrčka typu A
  • Upevnění Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 1.500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Stříbrná
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 90 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140163355
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte