Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Număr articol: 09 45 452 1909
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfeţe de service
USB 2.0
Lungimea cablului: 1 m
Tip conexiune: 2x mufă tip mini B - conector tip A
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 452 1909
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 2.0
Version
  • Cable length 1 m
  • Connection type 2x type mini B-contact - type A-connector
  • Fixing Schroefbaar in afdekplaten
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1.500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) zilver
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060500
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați