Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Part number: 09 45 452 1010
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Service interfaces
HDMI video interface
Connection type: Jack to connector
Notes
Compare
Part number: 09 45 452 1010
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Product Details
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series har-port
  • Element Szerviz interfészek
  • Specification HDMI video interfész
Verzió
  • Összeköttetés típusa Jack dugó a csatlakozóhoz
  • Fixing Csavarozható fedőlemezekbe
Műszaki jellemzők
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Poliamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) ezüst
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13,907 g
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140060050
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare