Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Inserti
4
Codice prodotto: 02 09 500 2020
har-modular shell housing 20
har-modular shell housing 20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Resina termoplastica (PC), Caricato fibra vetro
Nero
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 02 09 500 2020
har-modular shell housing 20
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Inserti
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-modular®
  • Tipo di accessorio Custodia
Versione
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Serracavo Con fascetta stringi-cavo
  • Tipi di aggancio Leva di aggancio
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Gruppo di isolamento III
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Resina termoplastica (PC)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Lunghezza 20,32 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 282,99 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140427327
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta