Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
1
Parça numarası: 14 31 081 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-8 GN
har-flexicon 3,81 FSV-8 GN

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Dikey
Vidalı sonlandırma
Nominal akım: ‌10 A
Kontaklar: 8
Bakır alaşımı
Sn Eşleşme tarafı
Kodlama: Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Yeşil
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 14 31 081 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-8 GN
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Screw termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 8
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.81 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M2
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6.85 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115361
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın