Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 11 031 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 SAMPLE WH
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 SAMPLE WH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 3
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Blanco
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 11 031 3010 334
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 SAMPLE WH
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 3
  • Paket içeriği Örnek
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi 160 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Açıklık mesafesi ‌ 1,5 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 1,6 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 15 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 3 N
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Titreşim direnci 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Beyaz
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    Çelik yay
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140205857
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar