Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 31 051 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-5 WH
har-flexicon 2,54 FPV-5 WH

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Vertical
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 5
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side
Liquid crystal polymer (LCP)
White
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 14 31 051 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-5 WH
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Konnektor
  • Specifikation Lodret
  • Funktioner Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit)
Version
  • Termineringsmetode Terminering af push-in Fjederklemme
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 5
  • Detaljer Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    0,14 ... 0,5 mm² Massiv
    0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet
    0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding 160 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Frigangsafstand ‌ 1,5 mm
  • Krybeafstand ‌ 1,6 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Afisoleringslængde 6 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 25 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 5 N
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Farve (indsats) Blanco
  • Materiale (kontakter)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Overflade (kontakter) Sn Lado de acoplamiento
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer No incluido
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 75
  • Nettovægt 1,94 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140209657
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare