Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Artikelnummer: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
har-flex IDC fem  18pos PL1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Schneidklemmanschluss
Kontakte: 18
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 18
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0.635 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Clearance distance
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Creepage distance
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 14.4 N
  • Withdrawal force
    ≥ 2.7 N
    ≤ 12.6 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 120
  • Net weight 1.99 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140198739
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen